Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Parallel Shank
Aluminium Dome Head - Blind Rivet Nut ASM
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Parallel Shank
Aluminium Dome Head - Blind Rivet Nut ASM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Blind Rivet Nut ASM 10851080450
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Item number
ARTNR
Description of the Product group
BEZ
Display format
FORM
Clamping range
KB [mm]
Material sleeve / rivet body
MAT1
Surface finish
SU
Execution
AU
Head shape
KO
DIN EN ISO
DIN
Shaft diameter (d)
D [mm]
Bore hole diameter from
DB1 [mm]
Thread
G [mm]
Clamping range from
KB1 [mm]
Clamping range up to
KB2 [mm]
Shaft length (l)
SL1 [mm]
max. Shaft length (l)
SL2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10851040350
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
1.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
6.0
6.100
M4
1.5
3.5
11.5
8.000
10851050400
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
2
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
7.0
7.100
M5
2.0
4.0
13.0
9.000
10851060450
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
1.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
9.0
9.100
M6
1.5
4.5
16.0
11.000
10851060600
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
4
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
9.0
9.100
M6
4.0
6.0
17.5
11.000
10851080450
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
1.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
11.0
11.100
M8
1.5
4.5
18.5
13.500
10851080600
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
4
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
11.0
11.100
M8
4.0
6.0
20.0
13.500
10851100300
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
1.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
13.0
13.100
M10
1.5
3.0
20.5
16.500
10851100450
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
3
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
13.0
13.100
M10
3.0
4.5
22.0
16.500
10851100650
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
3.5
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
13.0
13.100
M10
3.5
6.5
24.0
16.500
10851120450
HONSEL-Blindnietmutter ASM Alu Senkkopf
1.7
Aluminium
EN AW-5754 [AlMg3]
Open
Countersunk Head
xxx
16.0
16.100
M12
1.7
4.5
26.0
17.500
Pokaż skompresowany wyświetlacz (10 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
Honsel-Group
- Aluminium Dome Head
kolejny numer
10851080450
Shorttext
Blind Rivet Nut ASM
Ostatnia aktualizacja
10.06.2024 13:37:39
Urządzenie
słowa kluczowe
Aluminium
Blind Rivet Nut
Dome Head
Fasteners
Parallel Shank
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate REACH
YES
Certificate RoHS
YES
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-12-04-02 Nit zrywalny
nazwa dostawcy
VVG
ECLASS 11.0
23-12-04-02 Nit zrywalny
name of supplier
VVG
ECLASS 9.1
23-12-04-02 Nit zrywalny
Supplier name
VVG
ETIM 10.0
EC002339 Blind rivet
ETIM 9.0
EC002339 Blind rivet
ETIM 8.0
EC002339 Blind rivet
ETIM 7.0
EC002339 Blind rivet